10052778
0120520000VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1098 € |
5000 + | 0,1042 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 3.6 mm |
Altura da cabeça | 0.142 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Diâmetro do passo | 1.0 mm |
Diâmetro do passo | 0.039 in |
Comprimento da rosca | 40.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.575 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Material | PA |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar