Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm PVDF Natural

Um parafuso escareado ranhurado fabricado em PVDF natural, que fornece uma boa resistência química e aos raios UV. O PVDF também pode ser esterilizado através de raios gama, vapor e esterilização ETO, o que faz com que estes fixadores sejam ideais para utilizar em aplicações médica, alimentares e bebidas.
Referência da Essentra:

10404713

Número de peça do fabricante:

585051000046

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 3,016 €
125 + 2,8652 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

75,40 €

25 x 3,016 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Terminar Sem acabamento
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações DIN 963, UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos