Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm PP Natural

Um parafuso escareado de fenda fabricado em polipropileno (PP) natural, que resulta num fixador leve com uma vasta gama de aplicações em várias indústrias. O PP oferece um bom equilíbrio de força mecânica e propriedades de isolamento.
Referência da Essentra:

10402214

Número de peça do fabricante:

543052500011

3 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1275 €
500 + 0,1211 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

12,75 €

100 x 0,1275 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Terminar Sem acabamento
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada
Código do material 3926909790
Especificações ISO 2009, DIN 963

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos