Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M5 6.0 mm Nylon Natural

Um parafuso escareado de fenda Philips em nylon natural, que resulta num fixador leve com uma vasta gama de aplicações em várias indústrias. O nylon oferece um bom equilíbrio de força mecânica e propriedades de isolamento.
Referência da Essentra:

10297476

Número de peça do fabricante:

50M050080I006

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0477 €
5000 - 19999 0,0429 €
20000 + 0,0386 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

47,70 €

1000 x 0,0477 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro mínimo da cabeça 8.9 mm
Diâmetro máximo da cabeça 10.4 mm
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 6.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Tipo de drive Chave cruzada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada plana
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos