10295113
50M025045H016
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0414 € |
5000 - 19999 | 0,0372 € |
20000 + | 0,0335 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro mínimo da cabeça | 4.4 mm |
---|---|
Diâmetro mínimo da cabeça | 0.173 in |
Diâmetro máximo da cabeça | 5.5 mm |
Diâmetro máximo da cabeça | 0.217 in |
Altura da cabeça | 1.5 mm |
Altura da cabeça | 0.059 in |
Comprimento da rosca | 16.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.63 in |
Tamanho da rosca | M2.5 |
Cor | Natural |
Terminar | Sem acabamento |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | DIN 963, NF E 25-123 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar