Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon Natural

Este parafuso conta com uma cabeça oval ranhurada, reunindo as características dos fixadores com cabeça abobadada e escareada. Fabricado em nylon natural e utilizado numa vasta gama de aplicações e indústrias.
Referência da Essentra:

10052150

Número de peça do fabricante:

0110410000VR

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0889 €
5000 + 0,0845 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

88,90 €

1000 x 0,0889 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 4.7 mm
Comprimento da rosca 8.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Terminar Sem acabamento
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada elevada
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos