Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 18.0 mm PA Natural

Referência da Essentra:

10051214

Número de peça do fabricante:

0100320000VR

11520 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0693 €
5000 + 0,0659 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

69,30 €

1000 x 0,0693 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 18.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Terminar Sem acabamento
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada plana
Código do material 3926909790
Especificações DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos