Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm PVDF Natural

Referência da Essentra:

10051207

Número de peça do fabricante:

0100310500VR

1039 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2957 €
500 + 0,2811 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

29,57 €

100 x 0,2957 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos