10376126
426012500002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,4661 € |
500 + | 0,4431 € |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da cabeça | 3.4 mm |
Altura da cabeça | 0.134 in |
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Tamanho da rosca | M10 |
Tipo de cabeça | Cabeça estriada |
Tipo de parafuso | Parafuso de polegar |
Tipo de drive | Chave plana |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Comprimento total | 23.4 mm |
Comprimento total | 0.921 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar