10357811
176301200022
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 0,581 € |
250 + | 0,5518 € |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 4.0 mm |
Altura da cabeça | 0.157 in |
Comprimento da rosca | 12.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.472 in |
Tamanho da rosca | M3 |
Tipo de cabeça | Cabeça estriada |
Tipo de parafuso | Parafuso de polegar |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Policarbonato |
Comprimento total | 16.0 mm |
Comprimento total | 0.63 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar