Menu Procurar

Parafuso tampa M6 16.0 Aço inoxidável 316

Parafuso com tampa com cabeça ultra baixa e chave sextavada. Design de cabeça baixa com um perfil ultrabaixo que não requer uma posição escareada. Ideal para aplicações com distância mínima. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20205386

Número de peça do fabricante:

20205386

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 16.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.00
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos