Menu Procurar

Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

Parafuso com tampa com cabeça extra baixa e chave sextavada. Design de cabeça baixa com um perfil extra baixo que não requer uma posição escareada. Ideal para aplicações com distância mínima. Preto em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20203733

Número de peça do fabricante:

20203733

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,39 €
100 - 249 2,15 €
250 - 749 1,91 €
750 + 1,67 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,39 €

1 x 2,39 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 1.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 10.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.16
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço escurecido 303
Terminar Blackened
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos