Menu Procurar

Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável 303

Parafusos de Tampa com uma cabeça ultrabaixa para chave sextavada. A cabeça ultrabaixa apresenta um perfil muito baixo, o que quer dizer que o parafuso não necessita de escareamento no local. Indicado para aplicações onde o espaço disponível seja mínimo.
Referência da Essentra:

20141677

Número de peça do fabricante:

20141677

100 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,35 €
100 - 249 3,02 €
250 - 749 2,69 €
750 + 2,35 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,35 €

1 x 3,35 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 16.0
r1 0.2
Torque to max.Nm 1.10 Nm
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos