Menu Procurar

Parafuso tampa M8 30.0 Aço inoxidável 303

Parafusos de Tampa com uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que não é necessário escareamento.
Referência da Essentra:

20141370

Número de peça do fabricante:

20141370

124 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 5,54 €
100 - 249 4,98 €
250 - 749 4,43 €
750 + 3,88 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,54 €

1 x 5,54 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 30.0
r1 0.4
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos