Menu Procurar

Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável 303

Parafusos de Tampa com uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que não é necessário escareamento.
Referência da Essentra:

20141103

Número de peça do fabricante:

20141103

100 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,97 €
100 - 249 2,66 €
250 - 749 2,37 €
750 + 2,08 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,97 €

1 x 2,97 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 8.0
r1 0.2
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos