Menu Procurar

Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 80.0 Aço inoxidável 303

Parafuso cativo com cabeça de botão e chave torx. Foi concebido para evitar que o parafuso se desenrosque sozinho. Isto significa que o parafuso não sai do furo no painel no qual está inserido e pode ser utilizado em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20188931

Número de peça do fabricante:

20188931

23 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,92 €
100 - 249 3,53 €
250 - 749 3,14 €
750 + 2,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,92 €

1 x 3,92 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1_025 80.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Material Aço inoxidável 303
Tipo de drive Chave Torx
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos