10375570
425011500002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 1,9772 € |
125 + | 1,8788 € |
Tamanho da chave hexadecimal compatível | 8.0 mm |
---|---|
Tamanho da chave hexadecimal compatível | 0.315 in |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da cabeça | 10.0 mm |
Altura da cabeça | 0.394 in |
Tamanho da rosca | M10 |
Comprimento da rosca | 16.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.63 in |
Tipo de cabeça | Cabeça sextavada |
Tipo de drive | Chave sextavada |
Cor | Natural |
Normas | DIN 912 |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar