Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M6 12.0 mm PEEK

Parafuso de tampa de caixa sextavada fabricado em PEEK castanho claro. Este produto é ideal para utilizar em aplicações exigentes, uma vez que o PEEK possui excelentes propriedades térmicas e de resistência aos químicos, bem como um elevado grau de força mecânica e rigidez. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10360521

Número de peça do fabricante:

194102370409

158 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,079 €
50 + 4,817 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

50,79 €

10 x 5,079 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 5.0 mm
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 12.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Castanho
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos