Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M8 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Referência da Essentra:

10220726

Número de peça do fabricante:

183081070409

57 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 17,44 €
5 + 16,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

17,44 €

1 x 17,44 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 6.0 mm
Diâmetro da cabeça 13.0 mm
Altura da cabeça 8.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Castanho claro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos