10220689
183062070409
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 9,969 € |
50 + | 9,478 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da chave hexadecimal compatível | 5.0 mm |
---|---|
Tamanho da chave hexadecimal compatível | 0.197 in |
Diâmetro da cabeça | 10.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.394 in |
Altura da cabeça | 6.0 mm |
Altura da cabeça | 0.236 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Tipo de cabeça | Cabeça sextavada |
Tipo de drive | Chave sextavada |
Cor | Castanho claro |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Cetona éter poliéter |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar