10220559
183042070409
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 5,079 € |
50 + | 4,817 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da chave hexadecimal compatível | 3.0 mm |
---|---|
Tamanho da chave hexadecimal compatível | 0.118 in |
Diâmetro da cabeça | 7.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.276 in |
Altura da cabeça | 4.0 mm |
Altura da cabeça | 0.157 in |
Tamanho da rosca | M4 |
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Tipo de cabeça | Cabeça sextavada |
Tipo de drive | Chave sextavada |
Cor | Castanho claro |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Cetona éter poliéter |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar