Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 8.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de máquina escareado de ventilação com chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20238582

Número de peça do fabricante:

20238582

19 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,28 €
100 - 249 2,96 €
250 - 499 2,79 €
500 - 999 2,62 €
1000 + 2,47 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,28 €

1 x 3,28 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 8.0
d1 M4
d2 8.0
D3 1.0
H1 2.3
A/F 2.5
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos