Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça escareada M3 6.0 Aço inoxidável 304

Parafuso de máquina escareado de ventilação com chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20237790

Número de peça do fabricante:

20237790

184 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,97 €
100 - 249 2,68 €
250 - 499 2,52 €
500 - 999 2,37 €
1000 + 2,23 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,97 €

1 x 2,97 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 6.0
d1 M3
d2 6.0
D3 1.0
H1 1.7
A/F 2.0
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos