Menu Procurar

Nivelador de calço esférico M10 32.0 20.0 Aço inoxidável

Esta cabeça esférica de nivelador de calço é um componente de alinhamento que compensa superfícies irregulares e consegue um alinhamento exato; habitualmente utilizada em aplicações de cargas dinâmicas e estáticas exigentes. Rápida e fácil de instalar e ajustar com a ajuda de uma chave de bocas.
Referência da Essentra:

20202019

Número de peça do fabricante:

20202019

2 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M10
d1 32.0
d2 20.0
d3 13.0
h 10.0
α app.
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos