Menu Procurar

Nivelador de calço esférico M6 25.0 15.0 Aço inoxidável

Esta cabeça esférica de nivelador de calço é um componente de alinhamento que compensa superfícies irregulares e consegue um alinhamento exato; habitualmente utilizada em aplicações de cargas dinâmicas e estáticas exigentes. Rápida e fácil de instalar e ajustar com a ajuda de uma chave de bocas.
Referência da Essentra:

20202002

Número de peça do fabricante:

20202002

4 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M6
d1 25.0
d2 15.0
d3 8.5
h 8.0
α app.
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos