Menu Procurar

Níveis de espírito

Em stock

Nivelador de bolha de ar são projetados para garantir que os seus trabalhos sejam realizados com facilidade e precisão e são um item essencial para o kit de ferramentas de qualquer trabalhador.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor do fluído Altura da base Altura geral Diâmetro da base Comprar
38,24 € - 84,53 € Em produção
Natural
9.0 mm
12.0 mm
25.0 mm
62,28 € - 137,69 € Em produção
Transparente
10.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
93,755 € - 98,69 € Em produção
Verde;Transparente
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
82,27 € - 181,87 € Em produção
Natural
4.0 mm
14.0 mm
40.0 mm
30,96 € - 68,44 € Em produção
Natural
1.8 mm
10.0 mm
20.0 mm
31,40 € - 69,43 € Em produção
Preto
1.8 mm
10.0 mm
20.0 mm
29,335 € - 30,87 € Em produção
Natural
8.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
38,24 € - 84,53 € 3 Em stock
Transparente
9.0 mm
12.0 mm
25.0 mm
35,37 € - 78,20 € Em produção
Verde;Transparente
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
97,01 € - 214,43 € 1 Em stock
Natural
5.0 mm
15.0 mm
50.0 mm
97,01 € - 214,43 € Em produção
Preto
5.0 mm
15.0 mm
50.0 mm
29,335 € - 30,87 € Em produção
Transparente
8.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
93,76 € - 207,25 € Em produção
Verde;Transparente
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
40,82 € - 90,23 € Em produção
Natural
3.0 mm
11.0 mm
30.0 mm
40,82 € - 90,23 € Em produção
Transparente
3.0 mm
11.0 mm
30.0 mm
82,27 € - 181,87 € Em produção
Preto
4.0 mm
14.0 mm
40.0 mm
62,28 € - 137,69 € Em produção
Natural
10.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
35,37 € - 78,20 € Em produção
Verde;Transparente
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
Nível de espírito 25.0 mm 12.0 mm Alumínio

10209424

Intervalo de preços
84,53 € - 38,24 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    9.0 mm
  • Cor do fluído
    Natural
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    12.0 mm
Nível de espírito 30.0 mm 13.0 mm Alumínio

10209462

Intervalo de preços
137,69 € - 62,28 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    10.0 mm
  • Cor do fluído
    Transparente
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    13.0 mm
Nível de espírito 12.0 mm 13.0 mm Alumínio

10209509

Intervalo de preços
98,69 € - 93,755 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura da base
    1.0 mm
  • Cor do fluído
    Verde;Transparente
  • Tipo de nível
    Banco
  • Altura geral
    13.0 mm
Nível de espírito 40.0 mm 14.0 mm Alumínio

10209356

Intervalo de preços
181,87 € - 82,27 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Cor do fluído
    Natural
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    14.0 mm
Nível de espírito 20.0 mm 10.0 mm Alumínio

10209332

Intervalo de preços
68,44 € - 30,96 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Altura da base
    1.8 mm
  • Cor do fluído
    Natural
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    10.0 mm
Nível de espírito 20.0 mm 10.0 mm Alumínio

10209370

Intervalo de preços
69,43 € - 31,40 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Altura da base
    1.8 mm
  • Cor do fluído
    Preto
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    10.0 mm
Nível de espírito 20.0 mm 10.0 mm Alumínio

10209417

Intervalo de preços
30,87 € - 29,335 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Cor do fluído
    Natural
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    10.0 mm
Nível de espírito 25.0 mm 12.0 mm Alumínio

10209455

Intervalo de preços
84,53 € - 38,24 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    9.0 mm
  • Cor do fluído
    Transparente
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    12.0 mm
Nível de espírito 12.0 mm 13.0 mm Latão

10209493

Intervalo de preços
78,20 € - 35,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura da base
    1.0 mm
  • Cor do fluído
    Verde;Transparente
  • Tipo de nível
    Banco
  • Altura geral
    13.0 mm
Nível de espírito 50.0 mm 15.0 mm Alumínio

10209363

Intervalo de preços
214,43 € - 97,01 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Cor do fluído
    Natural
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    15.0 mm
Nível de espírito 50.0 mm 15.0 mm Alumínio

10209400

Intervalo de preços
214,43 € - 97,01 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Cor do fluído
    Preto
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    15.0 mm
Nível de espírito 20.0 mm 10.0 mm Alumínio

10209448

Intervalo de preços
30,87 € - 29,335 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Cor do fluído
    Transparente
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    10.0 mm
Nível de espírito 12.0 mm 13.0 mm Alumínio

10209486

Intervalo de preços
207,25 € - 93,76 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura da base
    1.0 mm
  • Cor do fluído
    Verde;Transparente
  • Tipo de nível
    Banco
  • Altura geral
    13.0 mm
Nível de espírito 30.0 mm 11.0 mm Alumínio

10209349

Intervalo de preços
90,23 € - 40,82 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Cor do fluído
    Natural
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    11.0 mm
Nível de espírito 30.0 mm 11.0 mm Alumínio

10209387

Intervalo de preços
90,23 € - 40,82 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Cor do fluído
    Transparente
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    11.0 mm
Nível de espírito 40.0 mm 14.0 mm Alumínio

10209394

Intervalo de preços
181,87 € - 82,27 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Cor do fluído
    Preto
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    14.0 mm
Nível de espírito 30.0 mm 13.0 mm Alumínio

10209431

Intervalo de preços
137,69 € - 62,28 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    10.0 mm
  • Cor do fluído
    Natural
  • Tipo de nível
    Circular
  • Altura geral
    13.0 mm
Nível de espírito 12.0 mm 13.0 mm Latão

10209479

Intervalo de preços
78,20 € - 35,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura da base
    1.0 mm
  • Cor do fluído
    Verde;Transparente
  • Tipo de nível
    Banco
  • Altura geral
    13.0 mm