10305034
551888
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 96,76 € |
10 - 49 | 46,07 € |
50 + | 43,78 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da vara | 8.0 mm |
---|---|
Diâmetro da vara | 0.315 in |
Diâmetro do tubo | 18.0 mm |
Diâmetro do tubo | 0.709 in |
Comprimento do curso | 100.0 mm |
Comprimento do curso | 3.937 in |
Comprimento do tubo | 145.0 mm |
Comprimento do tubo | 5.709 in |
Força máxima | 200.0 N |
Força máxima | 200.0 N |
Tamanho da rosca | M6 |
Terminar | Nitretado |
Material da vara | Aço |
Material completo | Aço |
Comprimento roscado | 10.0 mm |
Comprimento roscado | 0.394 in |
Código do material | 7318190090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar