10203163
1253251
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 240,46 € |
5 + | 228,44 € |
Ajustabilidade | Força ajustável |
---|---|
Comprimento estendido | 664.0 mm |
Comprimento estendido | 26.142 in |
Comprimento do curso | 300.0 mm |
Comprimento do curso | 11.811 in |
Diâmetro da vara | 8.0 mm |
Diâmetro da vara | 0.315 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Tipo | Rápido e seguro - força ajustável |
Cor | Preto |
Comprimento do tubo | 364.0 mm |
Comprimento do tubo | 14.331 in |
Acessórios incluídos | 4 x PE Juntas de esfera de nylon com pino inoxidável (instalado); 4 x E2 olhos de nylon |
Força máxima | 650.0 N |
Força máxima | 650.0 N |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar