10203156
1253250
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 234,01 € |
5 + | 222,30 € |
Ajustabilidade | Força ajustável |
---|---|
Comprimento estendido | 564.0 mm |
Comprimento estendido | 22.205 in |
Comprimento do curso | 250.0 mm |
Comprimento do curso | 9.843 in |
Diâmetro da vara | 8.0 mm |
Diâmetro da vara | 0.315 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Tipo | Rápido e seguro - força ajustável |
Cor | Preto |
Comprimento do tubo | 314.0 mm |
Comprimento do tubo | 12.362 in |
Acessórios incluídos | 4 x PE Juntas de esfera de nylon com pino inoxidável (instalado); 4 x E2 olhos de nylon |
Força máxima | 650.0 N |
Força máxima | 650.0 N |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar