10202944
1253229
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 155,35 € |
5 + | 147,59 € |
Ajustabilidade | Força ajustável |
---|---|
Comprimento estendido | 480.0 mm |
Comprimento estendido | 18.898 in |
Comprimento do curso | 200.0 mm |
Comprimento do curso | 7.874 in |
Diâmetro da vara | 14.0 mm |
Diâmetro da vara | 0.551 in |
Tamanho da rosca | M10 x 1.5 |
Tipo | Rápido e seguro - força ajustável |
Cor | Preto |
Comprimento do tubo | 280.0 mm |
Comprimento do tubo | 11.024 in |
Acessórios incluídos | 4 x B2 Juntas de esfera de aço (montadas); 4 x E3 olhos de nylon |
Força máxima | 2500.0 N |
Força máxima | 2500.0 N |
Acabamento do corpo | Pó epóxi revestido |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar