10202869
1253221
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 87,79 € |
5 + | 83,40 € |
Ajustabilidade | Força ajustável |
---|---|
Comprimento estendido | 264.0 mm |
Comprimento estendido | 10.394 in |
Comprimento do curso | 100.0 mm |
Comprimento do curso | 3.937 in |
Diâmetro da vara | 8.0 mm |
Diâmetro da vara | 0.315 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Tipo | Rápido e seguro - força ajustável |
Cor | Preto |
Comprimento do tubo | 164.0 mm |
Comprimento do tubo | 6.457 in |
Acessórios incluídos | 4 x B2 Juntas de esfera de aço (montadas); 4 x E3 olhos de nylon |
Força máxima | 650.0 N |
Força máxima | 650.0 N |
Acabamento do corpo | Pó epóxi revestido |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar