10202814
1253216
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 190,93 € |
5 + | 181,38 € |
Ajustabilidade | Força ajustável |
---|---|
Comprimento estendido | 660.0 mm |
Comprimento estendido | 25.984 in |
Comprimento do curso | 300.0 mm |
Comprimento do curso | 11.811 in |
Diâmetro da vara | 10.0 mm |
Diâmetro da vara | 0.394 in |
Tamanho da rosca | M8 x 1.25 |
Tipo | Stop & Stay - posição múltipla |
Cor | Preto |
Comprimento do tubo | 360.0 mm |
Comprimento do tubo | 14.173 in |
Acessórios incluídos | 4 x B4 Juntas de esfera de aço (montadas); 4 x Z5 olhos de zinco |
Força máxima | 1200.0 N |
Força máxima | 1200.0 N |
Acabamento do corpo | Pó epóxi revestido |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar