10203019
1253236
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 104,14 € |
5 + | 98,94 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Força ajustável |
---|---|
Comprimento estendido | 564.0 mm |
Comprimento estendido | 22.205 in |
Comprimento do curso | 250.0 mm |
Comprimento do curso | 9.843 in |
Diâmetro de pistão compatível | 23.0 mm |
Diâmetro de pistão compatível | 0.906 in |
Tamanho da rosca | M6 x 1;M8 x 1.25 |
Diâmetro da vara | 8.0 mm |
Diâmetro da vara | 0.315 in |
Comprimento roscado | 12.5 mm |
Comprimento roscado | 0.492 in |
Força máxima | 650.0 N |
Força máxima | 650.0 N |
Material da vara | Aço |
Acabamento do corpo | Pó epóxi revestido |
Cor | Preto |
Acessórios incluídos | 4 x B2 Juntas de esfera de aço (montadas); 4 x E3 olhos de nylon |
Tipo | Econoloc - Fecho automático |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar