Menu Procurar

Pega de rotação 100.0 mm 25.0 mm PA Preto

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Referência da Essentra:

20070519

Número de peça do fabricante:

3082023234E

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 29,46 €
25 + 23,56 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

29,46 €

1 x 29,46 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 110.0 mm
Largura da pega 35.0 mm
Altura da cabeça 12.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Aperto máximo 24.5 mm
Comprimento do furo de montagem 100.0 mm
Largura do furo de montagem 25.0 mm
Terminar Sem acabamento
Tipo de pega Pega com trinco acionada por chave
Inclui 2 Keys Supplied
Tipo de chave Com chave para diferir
Material do trinco PA
Orientação de montagem Universal
Especificações Não comprime
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos