20070526
3081223236E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 35,50 € |
25 + | 28,38 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da pega | 110.0 mm |
---|---|
Comprimento da pega | 4.331 in |
Largura da pega | 35.0 mm |
Largura da pega | 1.378 in |
Altura da cabeça | 12.0 mm |
Altura da cabeça | 0.472 in |
Altura do alojamento | 18.5 mm |
Altura do alojamento | 0.728 in |
Aperto máximo | 26.5 mm |
Aperto máximo | 1.043 in |
Comprimento do furo de montagem | 100.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 3.937 in |
Largura do furo de montagem | 25.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.984 in |
Terminar | Revestido a pó preto |
Tipo de pega | Pega com trinco acionada por chave |
Inclui | 2 Keys Supplied |
Tipo de chave | Com chave para diferir |
Material do trinco | Zamak |
Orientação de montagem | Universal |
Especificações | Não comprime |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar