Menu Procurar

Pega de rotação 100.0 mm 25.0 mm Zamak Preto

Trincos e Fechos de Puxar e Rodar que apresentam um perfil baixo e podem ser guardados quando não estão a ser utilizados. Possuem ajuste de nível de aderência, ação de compressão e montagem fácil. Ideais para uma gama de aplicações no interior e no exterior, incluindo painéis e invólucros. Vários estilos à escolha, com diferentes opções de chaves e uma variedade de materiais e acabamentos.
Referência da Essentra:

20125073

Número de peça do fabricante:

3081220547E

4 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 25,57 €
25 + 20,46 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

25,57 €

1 x 25,57 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 110.0 mm
Largura da pega 35.0 mm
Altura da cabeça 12.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Aperto máximo 28.5 mm
Comprimento do furo de montagem 100.0 mm
Largura do furo de montagem 25.0 mm
Terminar Revestido a pó preto
Inclui Nothing Included
Tipo de chave Chave Euro
Material do trinco Zamak
Orientação de montagem Universal
Especificações Não comprime
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos