20071349
031820234E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 17,04 € |
25 - 49 | 13,68 € |
50 - 99 | 12,23 € |
100 - 249 | 11,36 € |
250 + | 10,78 € |
Comprimento da pega | 110.0 mm |
---|---|
Comprimento da pega | 4.331 in |
Largura da pega | 35.0 mm |
Largura da pega | 1.378 in |
Altura da cabeça | 12.0 mm |
Altura da cabeça | 0.472 in |
Altura do alojamento | 18.5 mm |
Altura do alojamento | 0.728 in |
Aperto máximo | 24.5 mm |
Aperto máximo | 0.965 in |
Comprimento do furo de montagem | 100.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 3.937 in |
Largura do furo de montagem | 25.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.984 in |
Terminar | Sem acabamento |
Tipo de pega | Puxador oscilante, Levantar e rodar |
Tipo de chave | Sem chave |
Material do trinco | PA |
Orientação de montagem | Universal |
Especificações | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Normas | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar