20052461
140404503E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 + | 33,45 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material do trinco | Aço inoxidável |
---|---|
Material do came | Aço inoxidável |
Estilo de trinco | Compression Latch |
Tipo de pega | Punho com acionamento com ferramenta |
Estilo da cabeça | Escareado com ranhura |
Tipo de chave | Sem chave |
Comprimento do furo de montagem | 16.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.638 in |
Intervalo de punho | 22.4 - 25.6 mm |
Intervalo de punho | 0.882 - 1.008 in |
Compressão máxima | 4.0 mm |
Compressão máxima | 0.157 in |
Altura do alojamento | 21.5 mm |
Altura do alojamento | 0.846 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar