20123215
140129307E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 99 | 22,62 € |
100 + | 16,68 € |
Cor | Preto |
---|---|
Terminar | Revestido a pó preto |
Material do trinco | Liga de zinco fundido |
Material do came | Liga de zinco fundido |
Material da armação | Liga de zinco fundido |
Estilo de trinco | Compression |
Tipo de pega | Puxador tubular com chave |
Estilo da cabeça | Tubular |
Tipo de chave | Chave tubular |
Comprimento do furo de montagem | 16.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.638 in |
Intervalo de punho | 9.6 - 46.0 mm |
Intervalo de punho | 0.378 - 1.811 in |
Compressão máxima | 4.0 mm |
Compressão máxima | 0.157 in |
Diâmetro da armação | 23.0 mm |
Diâmetro da armação | 0.906 in |
Altura do alojamento | 21.7 mm |
Altura do alojamento | 0.854 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar