10019399
MWSSEBE-1-01A2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2514 € |
5000 - 9999 | 0,1879 € |
10000 + | 0,1768 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Adesivo |
Material | PA |
Tipo de sela | Entrada lateral |
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Altura | 6.4 mm |
Altura | 0.252 in |
Altura interna | 2.8 mm |
Altura interna | 0.11 in |
Largura interna | 8.4 mm |
Largura interna | 0.331 in |
Largura total | 12.7 mm |
Largura total | 0.5 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar