10019122
MWSEB-6-19A2-RT
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 1,9918 € |
5000 + | 1,8922 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Adesivo |
Material | PA |
Tipo de sela | Retangular |
Diâmetro do furo compatível | 9.1 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.358 in |
Altura | 13.0 mm |
Altura | 0.512 in |
Altura interna | 7.6 mm |
Altura interna | 0.299 in |
Largura interna | 8.9 mm |
Largura interna | 0.35 in |
Largura total | 11.9 mm |
Largura total | 0.469 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar