10018637
MWS-2-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2514 € |
5000 - 9999 | 0,2307 € |
10000 + | 0,2183 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Pressionar dentro de |
Material | PA |
Tipo de sela | Retangular |
Diâmetro do furo compatível | 1.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.071 in |
Profundidade | 2 mm |
Profundidade | 0.080 in |
Altura | 11.2 mm |
Altura | 0.440 in |
Altura interna | 8.5 mm |
Altura interna | 0.335 in |
Largura interna | 4.3 mm |
Largura interna | 0.169 in |
Espessura máxima do painel | 1.6 mm |
Espessura máxima do painel | 0.063 in |
Largura total | 6.9 mm |
Largura total | 0.272 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Estilo | 1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar