10559086
KSM8----N6--5A0
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
40 - 399 | 1,0897 € |
400 - 1999 | 0,5187 € |
2000 + | 0,493 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do hub | 15.0 mm |
---|---|
Diâmetro do hub | 0.591 in |
Altura do hub | 3.6 mm |
Altura do hub | 0.142 in |
Diâmetro da maçaneta | 25.4 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1 in |
Altura da maçaneta | 10.4 mm |
Altura da maçaneta | 0.409 in |
Price per piece incl VAT | 1.2826 EUR |
Tamanho da rosca | M8 |
Terminar | Sem acabamento |
Material da inserção | Alumínio |
Tipo de inserção | Através de furo |
Cor do botão | Black |
Material da maçaneta | Acetal |
Material da haste | Não aplicável |
Código do material | 3926300090 |
Cor | Preto |
Material da rosca | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar