10558980
KSM4----N3--5A0
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 499 | 0,9024 € |
500 - 2499 | 0,4298 € |
2500 + | 0,4082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do hub | 10.4 mm |
---|---|
Diâmetro do hub | 0.409 in |
Altura do hub | 1.8 mm |
Altura do hub | 0.071 in |
Diâmetro da maçaneta | 12.7 mm |
Diâmetro da maçaneta | 0.5 in |
Altura da maçaneta | 6.4 mm |
Altura da maçaneta | 0.252 in |
Price per piece incl VAT | 1.0622 EUR |
Tamanho da rosca | M4 |
Terminar | Sem acabamento |
Material da inserção | Alumínio |
Tipo de inserção | Através de furo |
Cor do botão | Black |
Material da maçaneta | Acetal |
Material da haste | Não aplicável |
Código do material | 3926300090 |
Cor | Preto |
Material da rosca | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar