10558966
KSM3----N2--5A0
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 499 | 0,432 € |
500 - 2499 | 0,2056 € |
2500 + | 0,1954 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do hub | 9.1 mm |
---|---|
Diâmetro do hub | 0.358 in |
Altura do hub | 1.5 mm |
Altura do hub | 0.059 in |
Diâmetro da maçaneta | 9.7 mm |
Diâmetro da maçaneta | 0.382 in |
Altura da maçaneta | 5.8 mm |
Altura da maçaneta | 0.228 in |
Price per piece incl VAT | 0.5085 EUR |
Tamanho da rosca | M3 |
Terminar | Sem acabamento |
Material da inserção | Alumínio |
Tipo de inserção | Através de furo |
Cor do botão | Black |
Material da maçaneta | Acetal |
Material da haste | Não aplicável |
Código do material | 3926300090 |
Cor | Preto |
Material da rosca | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar