10558508
KN8X-1X-B7-----
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 4,182 € |
125 - 624 | 1,9912 € |
625 + | 1,892 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da base | 25.4 mm |
---|---|
Diâmetro da base | 1 in |
Diâmetro da maçaneta | 47.8 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.882 in |
Altura da maçaneta | 44.5 mm |
Altura da maçaneta | 1.752 in |
Comprimento do eixo | 16.0 mm |
Comprimento do eixo | 0.63 in |
Largura da terminação ao centro do eixo | 16.0 mm |
Largura da terminação ao centro do eixo | 0.63 in |
Tamanho da rosca | M12 |
Terminar | Sem acabamento |
Tipo de inserção | Furo cego autorroscante |
Cor do botão | Black |
Material da maçaneta | PP |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar