10558430
KN6X-8X-B5-----
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
20 - 199 | 1,692 € |
200 - 999 | 0,8055 € |
1000 + | 0,7655 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da base | 19.1 mm |
---|---|
Diâmetro da base | 0.752 in |
Diâmetro da maçaneta | 41.4 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.63 in |
Altura da maçaneta | 38.1 mm |
Altura da maçaneta | 1.5 in |
Comprimento do eixo | 16.0 mm |
Comprimento do eixo | 0.63 in |
Largura da terminação ao centro do eixo | 16.0 mm |
Largura da terminação ao centro do eixo | 0.63 in |
Tamanho da rosca | M10/M12 |
Terminar | Sem acabamento |
Tipo de inserção | Furo cego autorroscante |
Cor do botão | Black |
Material da maçaneta | PP |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar