10558379
KN4X-5X-B3-----
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
30 - 299 | 2,889 € |
300 - 1499 | 1,3756 € |
1500 + | 1,307 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da base | 19.1 mm |
---|---|
Diâmetro da base | 0.752 in |
Diâmetro da maçaneta | 35.1 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.382 in |
Altura da maçaneta | 32.5 mm |
Altura da maçaneta | 1.28 in |
Comprimento do eixo | 12.7 mm |
Comprimento do eixo | 0.5 in |
Largura da terminação ao centro do eixo | 12.7 mm |
Largura da terminação ao centro do eixo | 0.5 in |
Tamanho da rosca | M6/M8 |
Terminar | Sem acabamento |
Tipo de inserção | Furo cego autorroscante |
Cor do botão | Black |
Material da maçaneta | PP |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar