10160893
MLO-2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 6,80 € |
5 + | 6,47 € |
Tamanho da rosca | M8 |
---|---|
Diâmetro da maçaneta | 51.6 mm |
Diâmetro da maçaneta | 2.031 in |
Altura da maçaneta | 38.1 mm |
Altura da maçaneta | 1.5 in |
Diâmetro da haste | 19.1 mm |
Diâmetro da haste | 0.752 in |
Comprimento da rosca | 11.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.433 in |
Cor | Preto |
Código do material | 3926300090 |
Estilo da maçaneta | Cogumelo |
Tipo de montagem | Inserção roscada |
Material da maçaneta | Fenólico |
Método de montagem | União macho cónica única |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar