Menu Procurar

Volante 40.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

A maçaneta macho M8 em preto tem diâmetro com 4 lóbulos para excelente aderência e conforto durante o ajuste.
Referência da Essentra:

10280638

Número de peça do fabricante:

497491

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 4,3994 €
500 - 2499 2,095 €
2500 + 1,9904 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

219,97 €

50 x 4,3994 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 40.0 mm
Número de lóbulos 4
Tipo de montagem Tirante roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos